??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SUS100B20
HELP_VARIABLE
会社名
KANA (片山チエン株式会社)
説明
SUS100B - 未加工品
部品表
SUS100B20
TYPE
タイプ
SUS100B
NOT
歯数
20
DP
ピッチ径
202.960 mm
DO
外径
220 mm
DC
歯底円直径
183.91 mm
DC2
歯底円距離
183.91 mm
T
歯幅
17.6 mm
SHAPE
形状
C : 削出仕様
SD
軸穴径
20 mm
CAUTION
注意
CAD図面の歯形は実際の寸法と異なります。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions